PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8222G002LTAC240/60,220/50D

Número da peça:

Asco-EF8222G002LTAC240/60,220/50D

US$ 1.149,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.91 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238814-158-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT