PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H023TAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EF8262H023TAC120/60,110/50D

US$ 226,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-T
Coil ClassFB
Coil Number238214-132-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1/F AC