PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H086DC48/DCD

Número da peça:

Asco-EF8262H086DC48/DCD

US$ 520,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-017-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR