PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H108AAC120/60D

Número da peça:

Asco-EF8262H108AAC120/60D

US$ 256,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-A
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.1/F AC