PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H109VDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8262H109VDC24/DCD

US$ 304,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC BRASS 22.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerFKM