PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H183NHAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EF8262H183NHAC120/60,110/50D

US$ 487,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.17.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323597--NH
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerCR