PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H185VAC240/60,220/50D

Número da peça:

Asco-EF8262H185VAC240/60,220/50D

US$ 316,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.17.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassFB
Coil Number238614-158-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 17.1/F AC