ASCO™ EF8263H054DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8263H054DC24/DCD

US$ 292,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-D
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H DC