ASCO™ EF8263H118MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8263H118MBDC24/DCD

US$ 351,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H DC