PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8263H210AC110/50D

Número da peça:

Asco-EF8263H210AC110/50D

US$ 398,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil Number238614-132-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR