PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8267G009AC120/60D

Número da peça:

Asco-EF8267G009AC120/60D

3/8 X 1/4 2NO BRASS 16.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302841
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/4 2NO BRASS 16.1/H AC