PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8316G001DC48/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316G001DC48/DCD

1/4 X 5/16 3NC BRASS 11.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318181
Coil ClassFT
Coil Number238714-017-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY