PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8316G014VDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316G014VDC24/DCD

US$ 863,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 3NC BRASS 22.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497-V
Coil ClassFB
Coil Number238714-106-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 3NC BRASS 22.6/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY