PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8316G024MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316G024MBDC24/DCD

US$ 882,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497
Coil ClassFB
Coil Number238714-106-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY