ASCO™ EF8316G381VDC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316G381VDC12/DCD

US$ 1.320,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2 NC Stainless Steel 17.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316982-V
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 1.4/F DC