ASCO™ EF8316H354MBDC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316H354MBDC12/DCD

US$ 1.316,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H AC

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325108
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC