PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8317G307DC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8317G307DC12/DCD

US$ 671,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/16 3U BRASS 1.4/F W DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316839
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U BRASS 1.4/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY