PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8327G042AC115-120/50-60D

Número da peça:

Asco-EF8327G042AC115-120/50-60D

US$ 1.007,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number123670
Coil ClassFT
Coil Number276002-032-D
Voltage & Frequency115-120-60 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 12.0/F AC