ASCO™ EF8551H303DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8551H303DC24/DCD

US$ 648,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.55/F W

especificações

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRS 0.55/F DC