PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHB8214G064AC110/50D

Número da peça:

Asco-EFHB8214G064AC110/50D

1-1/X 1-5/ 2NO ALUMIN20.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322467
Coil ClassHB
Coil Number272814-129-D
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 20.1/H AC