PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHB8262H114AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHB8262H114AC120/60,110/50D

US$ 316,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238814-132-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H AC