PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHB8342G001MMOAC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHB8342G001MMOAC120/60D

US$ 1.124,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/16 4 BRASS 20.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.44
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number322017
Coil ClassHB
Coil Number272814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/16 4W BRASS 20.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY