PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHB8342G701AC220/50D

Número da peça:

Asco-EFHB8342G701AC220/50D

1/4 X 3/16 4 STAINL20.1/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310189
Coil ClassHB
Coil Number272814-155-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/16 4W S.S. 20.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY