PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHC8016G001DC125/DCD

Número da peça:

Asco-EFHC8016G001DC125/DCD

X 2NA 20.6/H W

especificações

Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassHC
Coil Number238514-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 20.6/H DC