PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHC8210G088DC125/DCD

Número da peça:

Asco-EFHC8210G088DC125/DCD

US$ 1.180,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 5/8 2NC S.S 24.6/H W DC

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil Number238914-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 24.6/H DC