PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8040H008AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHT8040H008AC120/60,110/50D

US$ 285,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 2NC ALUMIN6.1 /H W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number318247
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 2NC AL 6.1/H AC
Mounting DirectionANY