PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G036AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHT8316G036AC120/60,110/50D

US$ 1.473,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 3NO BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302671
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY