PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G054AC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHT8316G054AC120/60D

US$ 788,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY