ASCO™ EFHT8316G056DC48/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8316G056DC48/DCD

US$ 1.053,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 3NO BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil ClassHT
Coil Number238514-017-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY