PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G064DC48/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8316G064DC48/DCD

US$ 1.059,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHT
Coil Number238514-017-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY