ASCO™ EFHT8316H384MBDC125/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8316H384MBDC125/DCD

US$ 1.497,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC STAINL0.7 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325112
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC SS 0.7/H DC