ASCO™ EFL8214G038AC110/50K

Número da peça:

Asco-EFL8214G038AC110/50K

US$ 816,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 1-5/ 2NO ALUMIN20.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272614-129-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F AC