PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFL8342G003MSAC120/60K

Número da peça:

Asco-EFL8342G003MSAC120/60K

3/8 X 3/16 4 BRASS 20.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306191-MS
Coil ClassFB
Coil Number272614-132-K
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC