PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFMF8316G354MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8316G354MBDC24/DCD

US$ 1.362,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316840
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 1.7/F DC