PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFMF8317G307DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8317G307DC24/DCD

1/4 X 1/16 3U 1.7 /F W

especificações

Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316839
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U BRASS 1.7/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY