PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFMF8551G301MDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8551G301MDC24/DCD

US$ 671,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 5/8 2 NC Stainless Steel 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.7/F DC