PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ GP8262H020AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-GP8262H020AC120/60,110/50D

US$ 111,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F W A

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number325145
Coil Number238210-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR