PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HC8262H182DC125/DCD

Número da peça:

Asco-HC8262H182DC125/DCD

US$ 280,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.24.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 24.6/H DC