PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HT8030G016AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-HT8030G016AC120/60,110/50D

US$ 281,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 7/16 2NC BRASS 6.1/H AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302789
Coil ClassHT
Coil Number238410-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size7/16 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 7/16 2NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY