PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HT8221G003HWAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-HT8221G003HWAC120/60,110/50D

US$ 568,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/H AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number310387-HW
Coil ClassHT
Coil Number238410-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY