PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HT8263H002AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-HT8263H002AC120/60,110/50D

US$ 246,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323581
Coil Number238410-032-D
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR