PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HT8316G066MOAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-HT8316G066MOAC120/60,110/50D

US$ 858,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NO BRASS 6.1/H W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314492-MO
Coil ClassH
Coil Number238410-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Mounting DirectionANY