PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HV427246001

Número da peça:

Asco-HV427246001

US$ 1.231,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4X5/32 ORIFICE X 10.6W/0.85W12/DC

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.01 lbs
Order CodeHV427246001
Coil ClassHT
Coil Number238514-004-K
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 125 °F
Orifice Size5/32 in
Item StatusActive
Seating ElastomerFKM