PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JBEF8221G007AC220/50

Número da peça:

Asco-JBEF8221G007AC220/50

1 X 1 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310420
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR