ASCO™ JBEF8262H006DC24/DC

Número da peça:

Asco-JBEF8262H006DC24/DC

US$ 375,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC