PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JBEF8316H384VDC24/DC

Número da peça:

Asco-JBEF8316H384VDC24/DC

US$ 1.507,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC STAINL0.55/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight3.66 lbs
Kit Number325112-V
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY