PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JBEF8327G051AC115-120/50-60

Número da peça:

Asco-JBEF8327G051AC115-120/50-60

1/4 X 1/4 3U BRASS 12 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115-120 AC-60 with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131236
Coil ClassFT
Coil Number276002-032-D
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 12.0/F AC