PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JCEFHT8327G041VDC24/DC

Número da peça:

Asco-JCEFHT8327G041VDC24/DC

1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123669-V
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/H DC