PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKB8262H023DC24/DC

Número da peça:

Asco-JKB8262H023DC24/DC

US$ 224,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHB
Coil Number238512-106
Orifice Size1/8 in
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H DC
Seating ElastomerNBR