PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8040G022AC120/60

Número da peça:

Asco-JKF8040G022AC120/60

US$ 293,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.65 lbs
Kit Number306633
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F AC
Mounting DirectionANY